配套产品
配套产品
Combinables
16
型号: 09 45 215 1104
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
未涂装
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 215 1104
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie RJ45
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Element Panelgenomföring
  • Specification Rak
Version
  • Storlek 3 A
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Fäste Kan skruvas i skyddsplåtar
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 54,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140059597
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较