登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 45 115 1106
型号: 09 45 115 1106
RJI IP67 DATA PLUG metal angl HAN3MCOMP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
弯式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1106
RJI IP67 DATA PLUG metal angl HAN3MCOMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
RJ45
Linhas de carcaças/bases
Han A
®
Elemento
Conector do cabo
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Descrição da carcaça/base
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Tamanho
3 A
Blindagem
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Número de Pólos
4
Conteúdo da embalagem
Inserto de conector
Carcaças/Bases
Prensa-cabo
Instruções de montagem
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Fio flexível
0,26 ... 0,32 mm² Rígido
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 Fio flexível
AWG 23 ... AWG 22 Rígido
Diâmetro externo do fio
1,6 mm
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Diâmetro do cabo
5 ... 9 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Cor (carcaça/base)
Preto
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Fio
Número ECHA SCIP
be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
EN 45545-2
Aprovações
DNV GL
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
14 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140058774
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling