配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
132
型号: 09 48 022 2011 007
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 007
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
132
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    圆形连接器 M12
    RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 D编码
    公头 直式
    一体成型
  • 连接器2
    RJ45
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.7 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +85 °C 未移动
    -25 ... +70 °C 已移动
  • 电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小弯曲半径
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 电阻抗 ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) 弹性体
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 84.5 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140266063
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600