设备端 / 面板馈通
132
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 022 2011 020
型号: 09 48 022 2011 020
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 020
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
132
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
系统布线
Series
圆形连接器 M12
RJ45
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
M12 D编码
公头 直式
一体成型
Connector 2
RJ45
一体成型
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Version
Cable length
2 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D编码
技术参数
Transmission characteristics
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limiting temperature
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
Cable diameter
6.6 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Impedance
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
弹性体
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
EN 45545-2
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
169 g
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140066779
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found