登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Datensteckverbinder
Industrial Ethernet
09 45 151 1571
型号: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 90°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.76 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
PROFINET
Multi Feature RJ45
90° gewinkelt
Merkmale
Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
8
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,12 ... 0,32 mm² flexibel
0,12 ... 0,32 mm² starr
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 26/7 ... AWG 22/7 flexibel
AWG 26/1 ... AWG 22/1 starr
Aderaußendurchmesser
0,8 ... 1,6 mm
Bemessungsstrom
1,76 A
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationswiderstand
> 5 x 10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Durchgangswiderstand, Schirmung
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte
95 % nicht kondensierend (Betrieb)
Steckkraft
≤ 25 N
Ziehkraft
≤ 25 N
Steckzyklen
≥ 750
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Kabeldurchmesser
4,5 ... 9 mm
Prüfspannung U
DC
1 kV (Kontakt-Kontakt)
1,5 kV (Kontakt-Masse)
Vibrationsbeständigkeit
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/Achse
5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit
50 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Au über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
vernickelt
Farbe Gehäuse
silber
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-7 Steckgesicht
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Zulassungen
DNV GL
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
34,37 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140224346
eCl@ss
27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found