配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 686 8001 006
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 006
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Rak
Version
  • Kabellängd 0,6 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -25 ... +60 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grön
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Rå kabel UL märkning 600 V
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140392281
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较