登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
124
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Data
...
Sieć Okablowanie systemowe
RJ45
09 45 700 5021
型号: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
RJ45
Złącze 2
M12 D-kodowany
Męski
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
0,5 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Kodowanie
D-kodowany
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-30 ... +70 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Zielony
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
75,78 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140062412
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found