登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
16
Steckpartner
1
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Wanddurchführungen
Size 15
97 00 000 4423
型号: 97 00 000 4423
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
面板外部安装
注释
比较
型号: 97 00 000 4423
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
16
Steckpartner
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder Size 15
Komponente
Wanddurchführung
Beschreibung
für Frontmontage
Ausführung
Geschlecht
Stift
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
5
Anzahl Signalkontakte
3
Anzahl Powerkontakte
2
PE-Kontakt
ja
Verriegelungsart
Bajonettverriegelung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Lieferumfang
inkl. Kontermutter
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstrom (Signal)
4 A
Bemessungsspannung (Signal)
48 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (Signal)
0,8 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)
3
Bemessungsstrom (Power)
20 A
Bemessungsspannung (Power)
48 V AC/DC
Bemessungsspannung Leiter-Leiter (Power)
48 V
Bemessungsstoßspannung (Power)
0,8 kV
Verschmutzungsgrad (Power)
3
Anzugsdrehmoment
2 Nm Kontermutter
Grenztemperatur
-30 ... +90 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Stärke der Einbauwand
1 ... 10 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-116
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
25
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
eCl@ss
27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
UNSPSC 24.0
39121413