配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 17 014 9622
DIP KONTAKDON, 14 POL SEK
DIP KONTAKDON, 14 POL SEK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
DIP connector, Rated current: ‌1 A, Thermoplastic resin (PC), Beige, Contacts: 14
注释
比较
型号: 09 17 014 9622
DIP KONTAKDON, 14 POL SEK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK
  • 原件 DIP连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 14
  • 详细资料
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂(PC)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
商业数据
  • 包装尺寸 130
  • 净重 3.846 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140024045
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较