配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 17 040 9622
DIP MALE CONNECTORS
DIP MALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
DIP连接器
额定电流: ‌1 A
热塑性树脂(PC)
米色
插针: 40
注释
比较
型号: 09 17 040 9622
DIP MALE CONNECTORS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat SEK
  • Elem DIP connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 40
  • Részletek
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PC)
  • Színes (betét) Beige
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 36
  • Nettó tömeg 5.58 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140024083
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)