52
Tools
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 550 6803
型号: 09 18 550 6803
SEK-18 SV FE TYPA 50P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 50
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 550 6803
SEK-18 SV FE TYPA 50P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
52
Tools
4
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Conectori
Serie
SEK
Elemento
Conector mamă
Versione
Collegamento
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Tipologia di collegamento
PCB la cablu
Numero di poli
50
Dettagli applicativi
pentru cablu plat IDC cu pas 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Corrente d'esercizio
2,5 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 100 N
Forza di prelievo
≤ 100 N
Classe di lavoro
2
conf. cu IEC 60603-13
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Răşină termoplastică (PBT)
Colore (inserto)
Gri
Materiale (contatti)
Aliaj de cupru
Finitura superficiale (contatti)
Au peste Ni Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
conform
Stato ELV
conform
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Nu este inclus
Sostanze REACH ANNEX XIV
Nu este inclus
Sostanze REACH SVHC
Nu este inclus
California Proposition 65 substances
Da
California Proposition 65 substances
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F3/I3
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
7 g
Paese di origine
România
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140034082
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found