登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
69
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 520 6814
型号: 09 18 520 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 20P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Federleiste
mit Kabelanschlag
Schneidklemmanschluss
Bemessungsstrom: 2,5 A
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Kontakte: 20
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 520 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 20P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
69
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
SEK
Komponente
Federleiste
Beschreibung
mit Kabelanschlag
Ausführung
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
20
Zugentlastung
mit Zugentlastungsbügel
Hinweise
für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
1,27 mm
Bemessungsstrom
2,5 A
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 40 N
Ziehkraft
≤ 40 N
Anforderungsstufe
2
nach IEC 60603-13
Steckzyklen
≥ 250
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
Farbe Einsatz
grau
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Au über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F3/I3
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
3,66 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140029880
eCl@ss
27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tschechisch)
PDF (Dänisch)
PDF (Deutsch)
PDF (Spanisch)
PDF (Französisch)
PDF (Englisch)
PDF (Italienisch)
PDF (Japanisch)
PDF (Koreanisch)
PDF (Niederländisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Polnisch)
PDF (Chinesisch (vereinfacht))
PDF (Chinesisch trad.)
PDF (Türkisch)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englisch)
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
PDF (Englisch)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08