登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
09 18 516 6813
型号: 09 18 516 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 16
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 516 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
SEK
Element
Female connector
Versiune
Metoda de terminaţie
IDC insulation displacement termination
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
16
Protecţie suprasolicitare
With strain relief clamp
Detalii
for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
AWG 28/7 - AWG 26/7
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1.27 mm
Curent nominal
2.5 A
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 32 N
Forţă de extragere
≤ 32 N
Nivel de performanţă
2
acc. to IEC 60603-13
Cicluri de cuplare
≥ 250
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin (PBT)
Culoare (inserţie)
Grey
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F3/I3
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
2.78 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140028913
eCl@ss
27460202 PCB connector (conductor connection)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08