配套产品
配套产品
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
型号: 09 18 540 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 40
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
1000个
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 18 540 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria SEK
  • Element Conector mamă
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 40
  • Protecţie suprasolicitare Cu clemă protecţie suprasolicitare
  • Detalii
    pentru cablu plat IDC cu pas 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Conţinut pachet 1000 bucăți
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Curent nominal ‌ 2,5 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 80 N
  • Forţă de extragere ≤ 80 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu IEC 60603-13
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică (PBT)
  • Culoare (inserţie) Gri
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Au peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F3/I3
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1.000
  • Masă netă 4,79 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140033221
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较