配套产品
配套产品
Combinables
17
饰品
4
型号: 09 18 514 6322
SEK-18 SV MA LP STR45 14P PL2
SEK-18 SV MA LP STR45 14P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 514 6322
SEK-18 SV MA LP STR45 14P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
饰品
4
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento 公连接器
  • Descripción del contacto 直式
Versión
  • Método de terminación 波峰焊接接线方式
  • Tipo de conexión
    PCB至电缆
    PCB至PCB
  • Número de contactos 14
  • Longitud de terminación 4.5 mm
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 28 N
  • Fuerza de extracción ≤ 28 N
  • Nivel de desempeño
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) 热塑树脂(PBT)
  • Color (inserto) 灰色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140027930
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较