登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Board connectors
09 18 506 5329
型号: 09 18 506 5329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 6
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 18 506 5329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PLS4
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Tools
3
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
SEK Low-profile
Elem
Male connector
Az érintkező leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
Press-in termination
Összeköttetés típusa
PCB至电缆
PCB至PCB
Érintkezők száma
6
Lezárás hossz
5.5 mm
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
1 A
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +105 °C
Benyomási erő
≤ 12 N
Kihúzási erő
≤ 12 N
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
1.6 mm +1.6
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
热塑树脂(PBT)
Színes (betét)
灰色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Rétegvastagság
≥ 0.76 µm
Rétegvastagság
≥ 30 µinch
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
镍
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F3/I3
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
2.37 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140211001
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found