登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
4
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
보드 커넥터
09 18 540 6904
型号: 09 18 540 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 40P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 40
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 540 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 40P PL2
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
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
SEK 표준형
요소
수형 커넥터
접점 설명
직선형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
40
터미네이션 길이
2.9 mm
잠금 유형
긴 레버 적용
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
정격 전류
1 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 80 N
철수 포스
≤ 80 N
성능 레벨
2
IEC 60603-13 규격 준수
체결 주기
≥ 250
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지 (PBT)
컬러 (인서트)
회색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F3/I3
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
13 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140033276
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08