登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
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
6
饰品
4
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Board connectors
09 18 550 6904
型号: 09 18 550 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Apa csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: 1 A
Érintkezők: 50
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2, IEC 60603-13 szerint
Hőre lágyuló gyanta (PBT)
Szürke
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 550 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
SEK Standard
Elem
Male connector
Az érintkező leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
Wave soldering termination
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
50
Lezárás hossz
2.9 mm
Rögzítés típusa
With long levers
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
1 A
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 100 N
Kihúzási erő
≤ 100 N
Teljesítményszint
2
acc. to IEC 60603-13
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin (PBT)
Színes (betét)
Grey
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F3/I3
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
50
Nettó tömeg
10.94 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140034167
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Cseh)
PDF (Német)
PDF (Dán)
PDF (Spanyol)
PDF (Francia)
PDF (Angol)
PDF (Japán)
PDF (Olasz)
PDF (Holland)
PDF (Koreai)
PDF (Lengyel)
PDF (Svéd)
PDF (Kínai (hagyom.))
PDF (Török)
PDF (Egyszerűsített kínai)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angol)
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
PDF (Angol)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08