8
饰品
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 18 514 6902
型号: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
SEK 标准
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
PCB至电缆
针数
14
连接长度
4.5 mm
锁定类型
带长杆锁扣
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 28 N
拔出力
≤ 28 N
性能等级
2
符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
灰色
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
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F3/I3
商业数据
包装尺寸
100
净重
7.3 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140028029
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found