登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conectores de placa
09 19 516 7923
型号: 09 19 516 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 16P PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 16
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 516 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 16P PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
SEK 標準
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
アングル型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (THR)
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
16
端子長さ
2.9 mm
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
定格電流
1 A
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
挿入力
≤ 48 N
引抜力
≤ 48 N
パフォーマンスレベル
3
IEC 60603-13に準拠
嵌合回数
≥ 50
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
II (400 ≤ CTI < 600)
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製 (PCT)
カラー(インサート)
ベージュ
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
GTIN
5713140213784
eCl@ss
27,460,201.00