Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 19 560 6913
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 60P PL2
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 60P PL2

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌1 A
Kontakter: 60
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-13
Termoplast (PCT)
Beige
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 19 560 6913
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 60P PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK 标准
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式 PCB till kabel
  • 针数 60
  • 连接长度 2,9 mm
  • 锁定类型 带短杆锁扣
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 60 s)
  • 插入力 ≤ 120 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    2
    enligt IEC 60603-13
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) Termoplast (PCT)
  • 颜色(插芯) Beige
  • 材料(插针) Kopparlegering
  • 表面(插针)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140214002
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare