登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
Board Steckverbinder
09 19 550 7914
型号: 09 19 550 7914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 50P PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 550 7914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 50P PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
SEK 標準
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (THR)
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
50
端子長さ
2.9 mm
ロックタイプ
ショートレバー付き
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
定格電流
1 A
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
挿入力
≤ 150 N
引抜力
≤ 150 N
パフォーマンスレベル
3
IEC 60603-13に準拠
嵌合回数
≥ 50
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
II (400 ≤ CTI < 600)
材質
材質 (インサート)
热塑性树脂(PCT)
カラー(インサート)
ベージュ
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
50
正味重量
15.86 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140038028
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found