配套产品
配套产品 新
Tools
4
Accessories
6
型号: 09 18 126 9622
SEK 2R 26P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 26P STD pre-assy cover W/O SR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 26
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 126 9622
SEK 2R 26P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
4
Accessories
6
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK Low-profile
  • 요소 PCB 전이 콘넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법
    솔더 터미네이션
    IDC 절연 이동 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 26
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • 상세설명
    IDC 플랫 케이블 1.27 mm (0.050ʺ) 피치 지원
    AWG 28/7
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 장착 높이 5.5 mm
  • 정격 전류 ‌ 2.6 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 35 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +105 °C
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 II (400 ≤ CTI < 600)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지 (PBT)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    납
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 4.3 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140025660
  • eCl@ss 27,460,202.00