PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 010 7001 900
型号: 09 18 010 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 10P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 010 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 10P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 扁平
版本
电缆长度
30.48 m
芯数
10
芯结构
AWG 28/7
技术参数
电阻抗
110 Ω
极限温度
-40 ... +105 °C 未移动
-20 ... +105 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
非卤化
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UL 1581
UL 758
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
744.9 g
净重
19 g/m
原产国
美国
欧洲海关关税号
85444993
GTIN
5713140024304
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08