21
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
09 19 510 6824
型号: 09 19 510 6824
SEK mezz Fe 10P THT/THR 2.9mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 510 6824
SEK mezz Fe 10P THT/THR 2.9mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
21
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Konnektorer
Serie
SEK Mezzanino
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Terminering af flydelodning (THR)
Bølgelodningsterminering
Tipologia di collegamento
PCB til PCB
Bundkort til datterkort
Numero di poli
10
Lunghezza del collegamento
2,9 mm
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 60 sekunder)
Forza di inserzione
≤ 20 N
Forza di prelievo
≤ 20 N
Classe di lavoro
2
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Flydende krystal polymer (LCP)
Colore (inserto)
Sort
Materiale (contatti)
Kobberlegering
Finitura superficiale (contatti)
Sn over Ni Termineringsside
Au over Pd/Ni Koblingsside
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
Stato ELV
overensstemmende
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Ikke indeholdt
Sostanze REACH ANNEX XIV
Ikke indeholdt
Sostanze REACH SVHC
Ikke indeholdt
California Proposition 65 substances
Ikke indeholdt
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
3,87 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140212282
eCl@ss
27.460.201,00
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found