配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 16
直式
铜合金
镀镍 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK 堆棧
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式
    PCB至PCB
    主板到子插件板
  • 針數 16
  • 連接長度 4.5 mm
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 32 N
  • 拔出力 ≤ 32 N
  • 性能等級 2
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm +1.6 ‌
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鍍鎳 接線端
    鈀/鎳表面鍍金 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 4.51 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140211087
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415