配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 SEK 堆栈
  • 요소 母连接器
  • 접점 설명 直式
버전
  • 터미네이션 방법
    回焊焊接接线方式 (THR)
    波峰焊接接线方式
  • 연결 유형
    PCB至PCB
    主板到子插件板
  • 컨택트핀 개수 50
  • 터미네이션 길이 4.5 mm
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • 삽입 포스 ≤ 100 N
  • 철수 포스 ≤ 100 N
  • 성능 레벨 2
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 液晶聚合物 (LCP)
  • 컬러 (인서트) 黑色
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀锡 接线端
    钯/镍表面镀金 界面端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 14.999 g
  • 원산지 中国
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140212749
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较