配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 60
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie SEK 堆栈
  • Element 母连接器
  • Beschrijving van het contact 直式
Versie
  • Aansluitmethode
    回焊焊接接线方式 (THR)
    波峰焊接接线方式
  • Verbindingstype
    PCB至PCB
    主板到子插件板
  • Aantal contacten 60
  • Afsluitingslengte 4.5 mm
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • Insteekkracht ≤ 120 N
  • Uittrekkracht ≤ 120 N
  • Prestatieniveau 2
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 液晶聚合物 (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten)
    镍表面镀锡 接线端
    钯/镍表面镀金 界面端
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 18.1 g
  • Land van herkomst 中国
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140212756
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较