Diverse
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 200
型号: 33 28 271 6002 200
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 200
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING M12 T1 Industrial Vinklet
Overstøbt
Konnektor 2
HARTING M12 T1 Industrial Lige
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Flammehæmmende
Oliebestandig
Halogenfri
Version
Antal ledninger
2
Ledningsstruktur
1x 2x AWG 24/7
Antal kontakter
2
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
60 V DC
Transmissionsegenskaber
600 MHz Båndbredde
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Modstandsdygtighed over for afskærmning
≤ 100 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C uberørt
-25 ... +80 °C flyttet
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67
Testspænding U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Gul
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Flammehæmmende
EN 60811-404 Oliebestandighed
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
855 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.307,00