登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Overige
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 040
型号: 33 28 271 6002 040
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 040
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Connecteur 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING T1 Industrial
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial coudé
Surmoulé
Connecteur 2
HARTING M12 T1 Industrial 직선형
오버몰딩
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
내연제
내유성
할로겐프리
Version
Nombre de fils
2
Structure du conducteur
1x 2x AWG 24/7
Nombre de contacts
2
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V DC
Caractéristiques de transmission
600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
Limite de température
-40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Jaune
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060307 Câble bus