登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 010
型号: 33 28 161 6002 010
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 010
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
식별
카테고리
系统布线
제품 시리즈
HARTING T1 Industrial
요소
电缆组装
사양
两端预接
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
케이블 유형
铜质电缆 (圆型)
케이블 설명
无卤素
防油
阻燃
버전
케이블 길이
1 m
코어 개수
2
코어 구조
1x 2x AWG 24/7
컨택트핀 개수
2
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V DC
전송 특성
600 MHz 带宽
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
제한 온도
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (聚氨酯)
컬러 (케이블)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
상세명세 및 승인
사양
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
82.5 g
원산지
德国
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,307.00