Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 400
型号: 33 28 161 6002 400
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 40m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 400
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING T1 Industrial
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial 직선형
오버몰딩
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial 직선형
오버몰딩
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
할로겐프리
내유성
내연제
버전
케이블 길이
40 m
코어 개수
2
코어 구조
1x 2x AWG 24/7
컨택트핀 개수
2
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V DC
전송 특성
600 MHz 带宽
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
제한 온도
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (聚氨酯)
컬러 (케이블)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
상세명세 및 승인
사양
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,307.00