配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
型号: 09 70 014 2613
Han STAF Male INSERT SOLDER
Han STAF Male INSERT SOLDER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 10 A
插针: 14
导体截面积: 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 014 2613
Han STAF Male INSERT SOLDER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 插芯
  • Seri Staf®
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 焊接接线
  • Soket tipi 公头
  • Boyut 10 A
  • Kontak sayısı 14
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 2.5 mm²
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 25 V
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 0.8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 50 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 50 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 2 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 聚酰胺 (PA)
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镀银
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı HB
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
规格和认证
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 35.7 g
  • Menşei ülkesi 罗马尼亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140102910
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较