Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Jogos de conectores
Macho
Notes
Compare
Part Number: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
Versão
  • Gênero Macho
  • Campo de aplicação para conexão do motor
  • Conteúdo da embalagem
    Carcaça
    Inserto macho
    6x contatos macho Han® E
    Inserto de vedação
    Prensa-cabo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 mm²
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 67,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140683655
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare