配套产品
配套产品
Rendszerkábelek
7
型号: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Rendszerkábelek
7
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 LC duplex
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 面板安装
  • 插针类型 LC插针
  • 插针端子介绍 单模
版本
  • 尺寸 3 A
  • 针数 4
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 50.8 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224148
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较