配套产品
配套产品
Successor Products
1
型号: 09 45 281 2800 333
T1 Industrial jack AH IP20
T1 Industrial jack AH IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2800 333
T1 Industrial jack AH IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat HARTING T1 Industrial
  • Elem PCB连接器
  • Specifikáció 弯式
Verzió
  • Lezárási mód 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Fajta 母头
  • Árnyékolás 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Érintkezők száma 2
  • további érintkezők +屏蔽
  • Csomag tartalma 样品
技术参数
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők 600 MHz 带宽
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • 测试电压UDC
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 5 g
  • Származási ország 捷克
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140571280
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较