配套产品
配套产品
型号: 08 96 803 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电盒
类型 2, 带磁性锁(电磁阀)
注释
比较
型号: 08 96 803 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Element Laddjack
  • Specification
    Typ 2
    med magnetlåsning (solenoid)
  • Laddläge Mode 3
Version
  • Ledarstruktur 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Antal faser 3
  • Antal kontakter 7
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal kraftkontakter 5
  • Kontaktkonfiguration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Fäste
    Fästhål 4x 7 mm
    till frontinstallation
Tekniska egenskaper
  • Märkström (signal) 2 A
  • Märkspänning (signal) 30 V
  • Märkström (kraft) 32 A
  • Märkspänning (kraft) 480 V
  • Strömtyp AC
  • Laddeffekt ‌ 22 kW
  • Omgivningstemperatur
    -30 ... +50 °C i drift
    -40 ... +80 °C förvaring/transport
  • Isättningskraft < 100 N
  • Urtagningskraft < 100 N
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP44 hopkopplat tillstånd
    IP55 Sluten
  • Slagtålighetsnivå IK08
  • Ledarlängd ‌ 70 cm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 62196-2
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • 包装尺寸 20
  • Nettovikt 0,001 kg
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140288249
  • eCl@ss 27.144.792,00
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较