Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 840 0B80 050
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Hibrid kábel (réz/réz)
4x 4x 1,0 mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elasztomer
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 840 0B80 050
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat UIC 558
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • Kábeltípus Hibrid kábel (réz/réz)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 18
  • Magfelépítés
    4x 4x 1,0 mm²
    1x 2x 0,75 mm²
  • Érintkezők száma 18
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +90 °C
  • Kábel átmérője 18 mm ± 0,5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    6x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    12x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Elasztomer
  • Színes (kábel) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    IEC 61034-2 Füstsűrűség
    EN 50305 Toxicitás
    EN 50267-2-1 Halogénmentesség
    EN 60684-2 Halogénmentesség
    EN 50267-2-2 Korrozivitás
    EN 50264-1 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    EN 50264-3-2 Anyag tulajdonságai bevonat (M veszélyességi szint)
    EN 50264-3-2 Ózonnal szembeni ellenállás
    DIN 51900 Alacsony tűzterhelés
    UIC 50558
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lengyelország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140350915
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás