登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Kabelové vývodky
09 00 000 5047
型号: 09 00 000 5047
Han CABLE SEALING PG16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于上壳, 用于线对线连接底座
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
注释
比较
型号: 09 00 000 5047
Han CABLE SEALING PG16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han-Compact®
Typ příslušenství
Kabelová vývodka
Popis příslušenství
Pro kryty
Pro kryty kabel–kabel
Technické vlastnosti
Utahovací moment
≤6 Nm (取決於電纜和使用的密封插件)
Velikost klíče
27
Mezní teplota
-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Velikost
Pg 16
Upínací rozsah
6.5 ... 9.5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabelové vývodky)
熱塑性塑料
Barva (kabelová vývodka)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
10,6 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
39174000
GTIN
5713140001343
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q