矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 62 000 5025
型号: 09 62 000 5025
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 11, Pg 13.5
夹持范围: 8 ... 10.5 mm
屏蔽直径: 6.5 ... 10.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 62 000 5025
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Zubehör
附件种类
Kabelverschraubung
附件介绍
EMV Version
技术参数
扳手规格
22
防护等级符合 IEC 60529
IP68
尺寸
Pg 11
Pg 13,5
夹持范围
8 ... 10,5 mm
屏蔽直径
6,5 ... 10,5 mm
材料特性
材料(电缆接头)
Metall
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS 豁免
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV 状态
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
ja
REACH SVHC 物质
Blei
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
Nickel
商业数据
包装尺寸
10
净重
48 g
原产国
Deutschland
欧洲海关关税号
84849000
GTIN
5713140072978
eCl@ss
27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found