矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 00 000 5081
型号: 09 00 000 5081
Acces. Uni Seal Black Pg11 9,5-6,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 11
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 20
注释
比较
型号: 09 00 000 5081
Acces. Uni Seal Black Pg11 9,5-6,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Tipo de acessório
Prensa-cabo
Características técnicas
Torque de aperto
≤10 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado)
Tamanho
20
Limitação de temperatura
-40 ... +130 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP68
Tamanho
Pg 11
Faixa de aperto
6,5 ... 9,5 mm
Propriedades do material
Material (prensa-cabo)
Metal
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
Fio
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
27,167 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
74122000
GTIN
5713140001626
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found