Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
128
Parça numarası: 09 48 848 5745 003
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.3m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.3m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablolama 1:1, Halojensiz, Yağa dayanıklı
Kablo uzunluğu: 0.3 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 848 5745 003
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.3m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
128
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Tercih edilen yönler aşağı/yukarı
  • Konnektör 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Tercih edilen yönler sol/sağ
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Kablolama 1:1
    Halojensiz
    Yağa dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,3 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C etkilenmemiş
    -5 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 6,968 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140392779
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın