配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5166
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带有应力消除
Pg 13.5
材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 00 000 5166
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
  • Popis příslušenství S odlehčením tahu
Technické vlastnosti
  • Velikost klíče 22
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Velikost Pg 13,5
  • Šířka přes rohy 36 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Termoplast
  • Barva (kabelová vývodka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1,23 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 39174000
  • GTIN 5713140002029
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431