配套产品
配套产品
Successor Products
17
型号: 08 91 901 1030 B0
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System)
类型 2, 母头 (车辆侧)
不组装, 已剥线
电缆长度: 3 m
注释
比较
此产品不再可订购。您可以使用替代产品 08963081401A0
型号: 08 91 901 1030 B0
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
17
产品详情
Identyfikacja
  • Element Przewód do ładowania
  • Specyfikacje
    Przewód prosty
    CCS (Combined Charging System)
  • Tryb ładowania Mode 4
  • Złącze 1
    Typ 2
    Żeński (Strona pojazdu)
  • Złącze 2
    Niezmontowane
    Ze zdjętą izolacją
  • Typ czujnika Pt 1000
  • Cechy
    Monitoring temperatury z 2x Pt 1000
    Zakres temperatur: -40°C ... 180°C (współczynnik temperatury zgodnie z DIN EN 60751)
    Zalecany prąd pomiarowy: 0,1 - 0,3 mA (tolerancja zgodnie z DIN EN 60751)
    Stabilność długoterminowa (maks. dryft R0): w danym zakresie temperatur nie przewiduje się dryftu (>20 lat)
    Temperatura wyłączenia: 90 °C, co odpowiada wartości Pt 1000 wynoszącej 1347,07 Ω
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 6
  • Konstrukcja rdzenia 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0,75 mm²)
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie zaciskowe
    bez możliwości oddzielenia
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 3
  • Konfiguracja kontaktów
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Szczegóły Na życzenie dostępny z logo klienta.
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy (sygnał) 2 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) ‌ 30 V AC
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 210 A
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 250 A przez maks. 30 min
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) ‌ 1.000 V DC
  • Rodzaj prądu DC
  • Moc ładowania ‌ 210 kW
  • Rezystancja kodowania ‌1.500 Ω pomiędzy PE i PP
  • Długość odizolowania 200 mm
  • Temperatura otoczenia
    -30 ... +50 °C w trakcie pracy
    -40 ... +80 °C magazynowanie/transport
  • Ciśnienie powietrza ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Siła łączenia < 100 N
  • Siła wycofania < 100 N
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP20 Obszar kontaktu
    IP44 stan połączenia
    IP69 Obszar obudowy gniazda
  • Średnica przewodu 33,9 mm ± 0,5 mm
  • Minimalny promień gięcia 10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤0,27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0,55 Ω/km @ 35 mm²
    ≤26 Ω/km przy 0,75 mm²
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (pokrywy) Tworzywo termoplastyczne
  • Materiał (przewodu) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 8,3 kg
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140573451
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较