Han® HP Direct 用于直接安装电气柜
  • 优质不锈钢螺钉锁扣
  • 非常坚固,适用于工业和室外应用
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      100
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      96
    • 面板安装底座
      4
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 螺钉锁扣
      100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      100
    • IP68
      100
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      100
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      24
    • 16 B
      28
    • 24 B
      24
    • 6 B
      24
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      24
    • 1x M25
      24
    • 1x M32
      24
    • 1x M40
      26
    • 1x M63
      2
100 products (of 100)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0