配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5180
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm grey
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 5 ... 9 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 5180
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® CGM-P
  • Tip de accesorii Presetupă cablu
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ≤3 Nm (în funcţie de cablu şi de garnitura de etanşare folosită)
  • Dimensiune cheie 24
  • Temperatura de limitare -40 ... +100 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K conform ISO 20653
  • Mărime M20
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 5 ... 9 mm
  • Lăţime între colţuri 26,4 mm
Proprietăţi material
  • Material (presetupe cablu) Poliamidă (PA)
  • Culoare (presetupă) RAL 7035 (gri deschis)
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 107,3 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 39269097
  • GTIN 5713140123892
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较