矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5132
型号: 19 00 000 5132
Kabelschraubung M20,6-12mm Kunststoff sw
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
材料(电缆接头): 热塑性塑料 黑色
IP68
注释
比较
型号: 19 00 000 5132
Kabelschraubung M20,6-12mm Kunststoff sw
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Typy akcesoriów
Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
Rozmiar
M20
Zakres zaciskania
6 ... 12 mm
Właściwości materiału
Materiał (dławnice kablowe)
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (dławnica kablowa)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
10,92 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
39174000
GTIN
5713140123861
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found