配套产品
配套产品
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
female connector S60, 11pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
用于 60 mm PCB 距离
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-drive®
  • 原件 母连接器
  • 规格 用于 60 mm PCB 距离
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 连接方式 堆栈
  • 针数 11
技术参数
  • 针间距(接线端) 6.3 mm
  • 针间距(插拔端) 6.3 mm
  • 额定电流 ‌ 19 A
  • 额定电流 额定电流在 75°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 污染等级 2
  • 放电距离 ‌ 5 mm
  • 爬电距离 ‌ 5.5 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 2
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 测试电压U r.m.s. 2.21 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 30 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140276536
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415