登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Системные кабели
1
没有可用数据
eShop
...
Серия
M12
09 07 001 0125 3
型号: 09 07 001 0125 3
har-SAB M12/4/4p PAC 2m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0125 3
har-SAB M12/4/4p PAC 2m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Распределительные шкафы
Спецификация
Предварительно собранный мастер-кабель
С зеленым/желтым светодиодом
Версия
Длина кабеля
2 m
Структура ядра
3 х 0,75 мм
2
+ 4 х 0,34 мм
2
Общее количество портов
4
Число контактов
4
Технические характеристики
Номинальный ток
9 A
Номинальное напряжение
10 V DC
30 V DC
Предельная температура
-30 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Количество каналов на порт
1
Цепь питания
PNP
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
370 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140277007
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found