Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
1
Objednací číslo: 09 07 000 0220 0
har-SAB M12/4/5p PC
har-SAB M12/4/5p PC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozbočovače
Rozvodná krabice s připojitelným vstupem, Se zelenožlutou LED diodou
Počet kontaktů: 5
Celkový počet portů: 4
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 07 000 0220 0
har-SAB M12/4/5p PC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace
    Rozvodná krabice s připojitelným vstupem
    Se zelenožlutou LED diodou
Verze
  • Celkový počet portů 4
  • Počet kontaktů 5
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -30 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 1
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140276918
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte